??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
AW - Stop L-bar
Bill of material
11001880 Stop L-bar AW LM 12/30
Order number
Type
Width B1
24.000 mm
Width B2
12.000 mm
Width B3
4.500 mm
Thread G1
M8x1
Thread G2
M 5
Thread G3
M 5
Height H1
20.000 mm
Height H2
14.000 mm
Height H3
4.500 mm
Height H4
9.000 mm
Height H5
10.000 mm
Length L
mm
Length L1
10.000 mm
Length L2
21.000 mm
Length L3
24.000 mm
Weight
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей