??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
AW - Stop L-bar
Bill of material
11001880 Stop L-bar AW LM 12/30
Order number
Type
Width B1
24.000 mm
Width B2
12.000 mm
Width B3
4.500 mm
Thread G1
M8x1
Thread G2
M 5
Thread G3
M 5
Height H1
20.000 mm
Height H2
14.000 mm
Height H3
4.500 mm
Height H4
9.000 mm
Height H5
10.000 mm
Length L
mm
Length L1
10.000 mm
Length L2
21.000 mm
Length L3
24.000 mm
Weight
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드