??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Afag
Descrizione
AW - Staffa a L
Lista materiale
11001880 Staffa a L AW LM 12/30
N. di catalogo
Tipo
Larghezza B1
24.000 mm
Larghezza B2
12.000 mm
Larghezza B3
4.500 mm
Filettatura G1
M8x1
Filettatura G2
M 5
Filettatura G3
M 5
Altezza H1
20.000 mm
Altezza H2
14.000 mm
Altezza H3
4.500 mm
Altezza H4
9.000 mm
Altezza H5
10.000 mm
Lunghezza L
mm
Lunghezza L1
10.000 mm
Lunghezza L2
21.000 mm
Lunghezza L3
24.000 mm
Peso
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD