??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
AW - Anschlagwinkel
Stückliste
11001880 Anschlagwinkel AW LM 12/30
Bestellnummer
Typ
Breite B1
24.000 mm
Breite B2
12.000 mm
Breite B3
4.500 mm
Gewinde G1
M8x1
Gewinde G2
M 5
Gewinde G3
M 5
Höhe H1
20.000 mm
Höhe H2
14.000 mm
Höhe H3
4.500 mm
Höhe H4
9.000 mm
Höhe H5
10.000 mm
Länge L
mm
Länge L1
10.000 mm
Länge L2
21.000 mm
Länge L3
24.000 mm
Gewicht
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen