??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
ZPM ZA 32 - Zwischenpositionsmodul ZPM ZA 32
Stückliste
11009325 Zwischenpositionsmodul ZPM ZA 32
Bestellnummer
11009325
Typ
ZPM ZA 32
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Breite B1
42.500 mm
Durchmesser D1
6.400 mm
Durchmesser D2
10.400 mm
Gewinde G1
M6/10
Gewinde G2
M5
Hoehe H1
86.000 mm
Hoehe H2
30.000 mm
Hoehe H3
24.000 mm
Höhe H4
50.500 mm
Länge L1
50.000 mm
Länge L2
30.000 mm
Länge L3
55.000 mm
Tief T1
6.800 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.565 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen