카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11009326 Back stop screw ASH ZA 32/125
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
LM 32
ZA 32
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/lm_32/za_32/anschlagstange_hinten.prj},{NB=11009326 Anschlagstange hinten ASH ZA 32/125},{BNR=11009326},{TYP=ASH ZA 32/125},{VERS=1.000},{A=125.000},{B=95.000},{B1=29.000},{B2=17.000},{B3=13.000},{D1=6.000},{G1=M6},{G2=M10},{H1=80.000},{H2=59.000},{H3=49.500},{H4=28.000},{H5=69.000},{H6=14.000},{L1=15.000},{L2=5.000},{L3=7.500},{SW=13.000},{PSTOL=0.010},{NDR2=10.000},{NDR1=6.000},{KDR2=8.376},{KDR1=4.917},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.150}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ASH ZA 32 - Back stop screw ASH ZA 32
Bill of material
11009326 Back stop screw ASH ZA 32/125
Order number
11009326
11009326
Type
ASH ZA 32/125
ASH ZA 32/125
Length A
125.000
125.000
mm
Length B
95.000
mm
Width B1
29.000
mm
Width B2
17.000
mm
Width B3
13.000
mm
Diameter D1
6.000
mm
Thread G1
M6
Thread G2
M10
Height H1
80.000
mm
Height H2
59.000
mm
Height H3
49.500
mm
Height H4
28.000
mm
Height H5
69.000
mm
Height H6
14.000
mm
Length L1
15.000
mm
Length L2
5.000
mm
Length L3
7.500
mm
Width across flats SW
13.000
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.150
0.150
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성