??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
ASH ZA 32 - Anschlagstange hinten ASH ZA 32
Stückliste
11009326 Anschlagstange hinten ASH ZA 32/125
Bestellnummer
Typ
Länge A
mm
Länge B
95.000 mm
Breite B1
29.000 mm
Breite B2
17.000 mm
Breite B3
13.000 mm
Durchmesser D1
6.000 mm
Gewinde G1
M6
Gewinde G2
M10
Höhe H1
80.000 mm
Höhe H2
59.000 mm
Höhe H3
49.500 mm
Höhe H4
28.000 mm
Höhe H5
69.000 mm
Höhe H6
14.000 mm
Länge L1
15.000 mm
Länge L2
5.000 mm
Länge L3
7.500 mm
Schlüsselweite SW
13.000 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen