카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11001559 Linear module LM 32/200
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
LM 32
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/lm_32/lm_32_asmtab.prj},{NB=11001559 Linearmodul LM 32/200 (HUB=0 EAL=0 EAR=0)},{BNR=11001559},{VERS=2.000},{A=560.000},{B=326.000},{D=240.000},{E=4.000},{L=565.000},{B1=60.000},{B2=48.000},{B3=57.000},{B4=66.000},{B5=48.000},{D1=20.000},{D2=9.000},{D3=9.000},{D4=10.500},{D5=6.500},{H1=88.000},{H2=83.000},{H3=25.000},{H4=3.000},{H5=40.000},{H6=2.000},{H7=27.000},{H8=44.000},{H9=31.000},{H10=31.000},{H11=13.000},{H12=48.000},{L1=10.000},{L2=15.000},{L3=15.000},{L4=16.000},{L5=16.000},{L6=20.000},{L7=7.500},{L8=13.000},{L9=65.000},{L10=7.500},{L11=48.000},{L12=18.000},{L13=10.000},{L14=43.000},{T1=2.100},{T2=10.000},{T3=2.100},{T4=7.000},{PSTOL=0.010},{NDR1=6.000},{KDR1=4.917},{NDR2=6.000},{HUB=0},{EAL=0},{EAR=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
LM 32 - Linear module LM 32
Bill of material
11001559 Linear module LM 32/200
Order number
11001559
11001559
Type
LM 32/200
LM 32/200
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke limiter left
mm
값 입력 EAL
Stroke limiter left
mm
cm
inch
ft
확인
Stroke limiter right
mm
값 입력 EAR
Stroke limiter right
mm
cm
inch
ft
확인
Length A
560.000
560.000
mm
Length B
326.000
326.000
mm
Length D
240.000
240.000
mm
Distance Number E
4.000
4.000
Length L
565.000
565.000
mm
Width B1
60.000
mm
Width B2
48.000
mm
Width B3
57.000
mm
Width B4
66.000
mm
Width B5
48.000
mm
Diameter D1
20.000
mm
Diameter D2
9.000
mm
Diameter D3
9.000
mm
Diameter D4
10.500
mm
Diameter D5
6.500
mm
Thread G1
M6x17
Thread G2
M6x12
Thread G3
M6
Thread G4
M5x10
Thread G5 Air connection
G1/8"
Height H1
88.000
mm
Height H2
83.000
mm
Height H3
25.000
mm
Height H4
3.000
mm
Height H5
40.000
mm
Height H6
2.000
mm
Height H7
27.000
mm
Height H8
44.000
mm
Height H9
31.000
mm
Height H10
31.000
mm
Height H11
13.000
mm
Height H12
48.000
mm
Length L1
10.000
mm
Length L2
15.000
mm
Length L3
15.000
mm
Length L4
16.000
mm
Length L5
16.000
mm
Length L6
20.000
mm
Length L7
7.500
mm
Length L8
13.000
mm
Length L9
65.000
mm
Length L10
7.500
mm
Length L11
48.000
mm
Length L12
18.000
mm
Length L13
10.000
mm
Length L14
43.000
mm
Deeply T1
2.100
mm
Deeply T2
10.000
mm
Deeply T3
2.100
mm
Deeply T4
7.000
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
CTN Hardt
84799020
84799020
Weight
5.472
5.472
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성