??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
LM 32 - Linearmodul LM 32
Stückliste
11001559 Linearmodul LM 32/200
Bestellnummer
Typ
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
Hubbegrenzung links
mm
Wert eingeben für EAL
Hubbegrenzung links
mm
cm
inch
ft
Hubbegrenzung rechts
mm
Wert eingeben für EAR
Hubbegrenzung rechts
mm
cm
inch
ft
Länge A
mm
Länge B
mm
Länge D
mm
Abstand Anzahl E
Länge L
mm
Breite B1
60.000 mm
Breite B2
48.000 mm
Breite B3
57.000 mm
Breite B4
66.000 mm
Breite B5
48.000 mm
Durchmesser D1
20.000 mm
Durchmesser D2
9.000 mm
Durchmesser D3
9.000 mm
Durchmesser D4
10.500 mm
Durchmesser D5
6.500 mm
Gewinde G1
M6x17
Gewinde G2
M6x12
Gewinde G3
M6
Gewinde G4
M5x10
Gewinde G5 Luftanschluss
G1/8"
Hoehe H1
88.000 mm
Hoehe H2
83.000 mm
Hoehe H3
25.000 mm
Höhe H4
3.000 mm
Höhe H5
40.000 mm
Höhe H6
2.000 mm
Höhe H7
27.000 mm
Höhe H8
44.000 mm
Höhe H9
31.000 mm
Höhe H10
31.000 mm
Höhe H11
13.000 mm
Höhe H12
48.000 mm
Länge L1
10.000 mm
Länge L2
15.000 mm
Länge L3
15.000 mm
Länge L4
16.000 mm
Länge L5
16.000 mm
Länge L6
20.000 mm
Länge L7
7.500 mm
Länge L8
13.000 mm
Länge L9
65.000 mm
Länge L10
7.500 mm
Länge L11
48.000 mm
Länge L12
18.000 mm
Länge L13
10.000 mm
Länge L14
43.000 mm
Tief T1
2.100 mm
Tief T2
10.000 mm
Tief T3
2.100 mm
Tief T4
7.000 mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
CTN Hardt
Weight
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen