??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
BP ZA - Baseplate BP LM 20 / LM 25
Bill of material
11011032 Baseplate BP LM 20/90
Order number
Type
Zentrierhülsen positioning
Length A
mm
Length B
mm
Length C
mm
Distance Number D
mm
Width B1
60.000 mm
Width B2
48.000 mm
Diameter D1
9.000 mm
Diameter D2
9.000 mm
Thread G1
M6
Thread G2
M5
Height H1
10.000 mm
Height H2
14.000 mm
Height H3
2.000 mm
Height H4
5.000 mm
Length L1
5.900 mm
Length L2
30.000 mm
Deeply T1
2.100 mm
Deeply T2
11.000 mm
Deeply T3
15.000 mm
Weight
kg
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей