카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
11001864 Linear module LM 16/30
Afag
Handling Components
Linear
Linear modules LM
LM 16
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/linearmodule_lm/lm_16/lm_16_asmtab.prj},{NB=11001864 Linearmodul LM 16/30 (HUB=0)},{BNR=11001864},{VERS=1.000},{A=122.500},{B=104.500},{B1=60.000},{B2=58.000},{B3=24.000},{B4=22.000},{B5=29.000},{B6=48.000},{B7=48.000},{B8=4.500},{D1=8.000},{D2=4.000},{D3=9.000},{H1=28.000},{H2=27.000},{H3=1.000},{H4=3.000},{H5=19.000},{H6=15.000},{H7=7.000},{H8=16.000},{H9=12.000},{L1=60.000},{L2=16.000},{L3=15.000},{L4=16.500},{L5=15.500},{L6=21.000},{L7=24.000},{L8=13.000},{L9=48.000},{L10=6.000},{L11=10.000},{L12=5.000},{L13=6.000},{L14=8.000},{T1=3.100},{T2=8.000},{T3=6.000},{T4=6.000},{T5=12.000},{T6=2.100},{PSTOL=0.010},{NDR1=8.000},{KDR1=6.917},{NDR2=6.000},{KDR2=4.917},{NDR3=5.000},{KDR3=4.134},{NDR4=6.000},{KDR4=4.917},{HUB=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
LM 16 - Linear module LM 16
Bill of material
11001864 Linear module LM 16/30
Order number
11001864
11001864
Type
LM 16/30
LM 16/30
Stroke
mm
값 입력 HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Length A
122.500
122.500
mm
Length B
104.500
104.500
mm
Width B1
60.000
mm
Width B2
58.000
mm
Width B3
24.000
mm
Width B4
22.000
mm
Width B5
29.000
mm
Width B6
48.000
mm
Width B7
48.000
mm
Width B8
4.500
mm
Diameter D1
8.000
mm
Diameter D2
4.000
mm
Diameter D3
9.000
mm
Thread G1
M8x1
Thread G2
M 6
Thread G3
M 5
Thread G4
M 6
Thread G5
M 4
Thread G6 Air connection
M 5
Thread G7
M 6
Thread G8 Air connection
M 5
Height H1
28.000
mm
Height H2
27.000
mm
Height H3
1.000
mm
Height H4
3.000
mm
Height H5
19.000
mm
Height H6
15.000
mm
Height H7
7.000
mm
Height H8
16.000
mm
Height H9
12.000
mm
Length L1
60.000
mm
Length L2
16.000
mm
Length L3
15.000
mm
Length L4
16.500
mm
Length L5
15.500
mm
Length L6
21.000
mm
Length L7
24.000
mm
Length L8
13.000
mm
Length L9
48.000
mm
Length L10
6.000
mm
Length L11
10.000
mm
Length L12
5.000
mm
Length L13
6.000
mm
Length L14
8.000
mm
Deeply T1
3.100
mm
Deeply T2
8.000
mm
Deeply T3
6.000
mm
Deeply T4
6.000
mm
Deeply T5
12.000
mm
Deeply T6
2.100
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799096
84799096
CTN Hardt
84799042
84799042
Weight
0.478
0.478
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성