카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50205054 Intermediate stop ZA-CS 20
Afag
Handling Components
Linear
Compact slides CS
Accessories CS
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/compactschlitten_cs/zubehoere_cs/za_cs20_asmtab.prj},{NB=50205054 Zwischenanschlag ZA-CS 20 (1 1)},{BNR=50205054},{TYP=ZA-CS 20},{FAN=1},{BEW=1},{SW=90},{ZY=6},{GEW=0.510},{BD=4..8},{LS=M5},{PPATH=za_cs_20_asmtpl.prj},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ZA-CS 20 - Intermediate stop
Bill of material
50205054 Intermediate stop ZA-CS 20
Order number
50205054
Type
ZA-CS 20
Function
On
Off
On
Off
Moving direction
Left
Right
Left
Right
Pivoting angle (plug)
90
°
Cylinder
6
mm
Weight
0.510
kg
Operating pressure
4..8
bar
Air connect
M5
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성