카탈로그: Afag
생성됨: 01.06.2023
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Afag
50035641 Stop screw/shock absorber ASSD 05-22
Afag
Handling Components
Linear
Compact slides CS
Accessories CS
Powered by
CAD모델 선택
{afag/handhaben_komponenten/linear/compactschlitten_cs/zubehoere_cs/assd_05.prj},{NB=50035641 Anschlagschraube/Stossdaempfer ASSD_05-22},{BNR=50035641},{TYP=ASSD_05-22},{LG=29.300},{L=22.000},{D=5.000},{LK=4.000},{DK=2.000},{DA=MIN},{LS=2.500},{SW=4.000},{CTNH=84798992},{CTNA=84799070},{GEW=0.003}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Afag
Description
ASSD 05 - Stop screw/shock absorber
Bill of material
50035641 Stop screw/shock absorber ASSD_05-22
Order number
50035641
50035641
Type
ASSD_05-22
ASSD_05-22
Total length
29.300
29.300
mm
Thread length
22.000
22.000
mm
Diameter
5.000
mm
Width across flats
4.000
mm
CTN Huttwil
84798992
CTN Amberg
84799070
Weight
0.003
0.003
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성