카탈로그: Adamczewski
생성됨: 05.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Adamczewski
AD-KI 100 GS
Adamczewski
Pulse and frequency measurement
Contact protection
Powered by
CAD모델 선택
{adamczewski/pulse_and_frequency_measurement/contact_protection/ad_ki_100_gs.prj},{NB=AD-KI 100 GS},{CNSORDERNO=AD-KI 100 GS},{W=23},{H=81},{D=103},{RC=0.084},{PD=2},{DESCRIPTION_LONG=Contact protection pulse relay},{CTN=8538 90 91},{ECLASS=27210121},{COM=Germany},{MOQ=1},{PDF=Download},{GW=0.115},{PSWA=Webpage},{AWG=14-12},{CS=2.5-4},{SL=6},{TT=0.5},{SS=PZ1/S},{INPUT=Frequency or pulse input},{OUTPUT=Relay},{PS=Wide range power supply},{DESIGN=DIN-rail mounting},{CLAMPS=Screw terminals},{TR=-10 ... 50},{CER=CE},{TL=-},{DCW=-},{DCH=-},{INTERFACE=-},{DIS=-},{AC=-},{AAO677=Adamczewski},{MANUFACTURER_URL=http://www.adamczewski.com/en/index.html},{AAQ326=https://www.adamczewski.com/en/products/ki100gs.html?sesid=53&sespid=17},{AAO676=AD-KI 100 GS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Adamczewski
Description
AD-KI 100 GS - Contact protection pulse relay
Bill of material
AD-KI 100 GS
Order number
AD-KI 100 GS
Technical description
Contact protection pulse relay
Costumer care number
8538 90 91
E-class Nr.
27210121
Country of manufacture
Germany
Minimum order quantity
1
Data sheet-Link (PDF)
Download
Weight
0.115
kg
Width
23
mm
Height
81
mm
Depth
103
mm
Rated current
0.084
A
Power dissipation
2
W
Product specific web address
Webpage
AWG
14-12
Cross section
2.5-4
mm^2
Stripping length
6
mm^2
Tightening torque
0.5
Nm
Socket size
PZ1/S
Input
Frequency or pulse input
Output
Relay
Power supply
Wide range power supply
Design
DIN-rail mounting
Clamps
Screw terminals
Temperature range
-10 ... 50
°C
Certifications
CE
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성