??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-KI 100 GS - Kontaktschutzimpuls-Relais
Stückliste
AD-KI 100 GS
Artikelnummer
AD-KI 100 GS
Technische Beschreibung
Kontaktschutzimpuls-Relais
Zolltarifnummer
8538 90 91
E-class Nr.
27210121
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Gewicht
0.115 kg
Breite
23 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
103 mm
Stromaufnahme
0.084 A
Verlustleistung
2 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
PZ1/S
Eingang
Frequenz- oder Impulseingang
Ausgang
Relais
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen