??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-FM 600 GT - Digitaler Frequenzmessumformer 2-kanalig mit RS485-Schnittstelle
Stückliste
AD-FM 600 GT
Artikelnummer
AD-FM 600 GT
Technische Beschreibung
Digitaler Frequenzmessumformer 2-kanalig mit RS485-Schnittstelle
E-class Nr.
27210128
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.3 kg
Breite
105 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
58 mm
Stromaufnahme
0.188 A
Verlustleistung
4.5 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Eingang
2x Frequenz- oder Impulseingang
Ausgang
2x Analoger Normsignalausgang und Relais
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Schnittstelle
AD-UART, RS485-Bus (Modbus-RTU)
Anzeige
LCD
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör Monitormodul
Webseite
Zubehör Monitormodul / Logger
Webseite
Zubehör VarioPass
Webseite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen