??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-LU 10 GT - Einphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integriertem Stromwandler
Stückliste
AD-LU 10 GT
Artikelnummer
AD-LU 10 GT
Technische Beschreibung
Einphasiger digitaler Leistungsmessumformer mit integriertem Stromwandler
E-class Nr.
27210124
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.15 kg
Breite
35.5 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
70 mm
Stromaufnahme
0.017 A
Verlustleistung
4 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
S 0.6x3.5
Eingang
1x AC-Spannung und 1x AC-Strom
Hilfsspannung
Versorgung über Messspannung
Schnittstelle
AD-UART
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Zubehör VarioPass
Webseite
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir