??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-TV 420 GVD - Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit 2 Analogen Normsignalausgängen und VarioControl-Schnittstelle
Stückliste
AD-TV 420 GVD
Artikelnummer
AD-TV 420 GVD
Technische Beschreibung
Digitaler Multifunktions-Trennverstärker mit 2 Analogen Normsignalausgängen und VarioControl-Schnittstelle
E-class Nr.
27210120
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.15 kg
Breite
23 mm
Höhe
110 mm
Tiefe
138 mm
Stromaufnahme
0.117 A
Verlustleistung
2.8 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 mm^2
Schraubenart
S 0.6x3.5
Eingang
Analoger Normsignaleingang
Ausgang
2x Analoger Normsignalausgang
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Schnittstelle
AD-UART, VarioControl
Anzeige
Optional aufrastbares Displaymodul
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Steckbare Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Anzeige- und Bedienmodul
Zubehör VarioControl
Webseite
Zubehör VarioConnect
Webseite
Zubehör VarioPass
Webseite
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen