??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Adamczewski
Beschreibung
AD-STV 22 GL - Analoger 1:1 Speisetrennverstärker für Stom-Normsignale
Stückliste
AD-STV 22 GL
Artikelnummer
AD-STV 22 GL
Technische Beschreibung
Analoger 1:1 Speisetrennverstärker für Stom-Normsignale
E-class Nr.
27210120
Zolltarifnummer
8543 70 90
Herstellungsland
Deutschland
Mindestbestellmenge
1
Datenblatt-Link (PDF)
Download
Ausschreibungstext-Link
Download
Gewicht
0.1 kg
Breite
18 mm
Höhe
81 mm
Tiefe
103 mm
Stromaufnahme
0.063 A
Verlustleistung
1.5 W
Produktspezifische Webadresse
Webseite
AWG
14-12
Adernquerschnitt
2.5-4 mm^2
Abisolierlänge
6 mm^2
Anzugsmoment
0.5 Nm
Schraubenart
PZ1/S
Eingang
Analoger Normsignaleingang mit Transmitterspeisung
Ausgang
Analoger Normsignalausgang
Hilfsspannung
Weitbereichsnetzteil
Bauart
Hutschienengehäuse (DIN-Normschiene)
Klemmen
Schraubklemmen
Temperaturbereich
-10 ... 50 °C
Zulassungen
CE
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD