DC087
Accurate Inc.
Helical Compression Spring
Powered by
CAD모델 선택
{accurate/helical_compresion_spring/dc_standard_001_175_3d.prj},{NB=DC087 (3.26)3d},{ORDER=DC087},{H=3.26},{HF=4.4},{D=0.20},{OD=1.8},{P1=0.70},{H1=3.26},{P2=1.14},{H2=2.54},{K=0.640},{NT=7.50},{HS=1.70},{Q=20},{MAT=18-8 Stainless Steel Wire for Spring},{RID=G_870},{STDRT=0.20},{DESCR=Creating of the Templates - DC Standard DC001-DC175},{PAST=A},{REST=M},{SC=1},{BL=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 175
HELP_VARIABLE
Company
Accurate Inc.
Description
DC Standard (SUS)
Bill of material
DC087
Order number
DC087
DC087
Height
mm
값 입력 H
Height
mm
cm
inch
ft
확인
Free Height
4.4
4.4
mm
Wire Diameter
0.20
0.20
mm
Outside Coil Diameter
1.8
1.8
mm
Standard Load
0.70
0.70
N
Height at Standard Load
3.26
3.26
mm
Permissible Load
1.14
1.14
N
Height at Permissible
2.54
2.54
mm
Spring Constant
0.640
0.640
N/mm
Total Number of Coils
7.50
7.50
Solid Height
1.70
1.70
mm
Quantity per a Bag
20
Material
18-8 Stainless Steel Wire for Spring
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성