??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
Genesis TW (to 110 lb/ea)
Bill of material
TGE65507GR-MNT
Part Number
TGE65507GR-MNT
Series
Genesis Twin Wheel
Mounting Options
Stem/Plate Size
Wheel Dia.
65 mm
Tread Width
0.55 Дюйм
Thread Material
MonoTech
Body Color
Dynamic Load
110 lbs.
Caster Brake
Mounting Height
3 Дюйм
Swivel Rad.
2 5/16 Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей