BMS30152TZ-GFN61(KK)
Access Casters
Shepherd
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/shepherd/casters/bls_bms_asmtab.prj},{NB=BMS30152TZ-GFN61(KK)},{SER=BLS/BMS Series},{D=3.00000000},{MO=TPS},{TT=GFN},{FIN=Trivalent Zinc},{CAP=1000},{BR=},{PPATH=bls_bms_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
BLS/BMS (to 1000 lb/ea)
Bill of material
BMS30152TZ-GFN61(KK)
Part Number
BMS30152TZ-GFN61(KK)
Series
BLS/BMS Series
Wheel Dia.
3
2 3/8
2 1/2
3
2 3/8
2 1/2
인치
Mounting Options
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Stem/Plate Size
3 1/8" x 4 1/8
Tread Width
1 13/16
인치
Tread Type
Glass Filled Nylon
Phenolic
Urethane
Glass Filled Nylon
Phenolic
Urethane
Wheel Bearing
Precision Ball
Finish
Trivalent Zinc
Dynamic Load
1000
700
1000
700
Pounds
Caster Brake
Without Brake
With Thumb Screw Brake
With Sure-Lok Brake
Without Brake
With Thumb Screw Brake
With Sure-Lok Brake
Mounting Height
4 1/32
인치
Swivel Rad.
2 5/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성