77142G
Access Casters
Pemco
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/pemco/polykatasmtab.prj},{NB=77142G},{PN1=77688Y},{PNC=77142G},{PNW=8161G},{MODEL=C},{SER=Economical 5\" (Black/Black)},{D=5.00000000},{W=1.25000000},{CAP=250},{H=5.87500000},{R=4.0},{WEIGHT=1.62500000},{RIG=5In-Rig},{WHEEL=8161G},{WB=Delrin},{WW=1},{D1X=1.000},{D2X=4.000},{D1Y=5.875},{D2Y=5.875},{H1X=0.250},{H1Y=0.000},{H2X=1.500},{H2Y=5.875},{S1X=0.250},{S1Y=0.000},{S2X=0.250},{S2Y=1.00000000},{DS1X=0.250},{DS1Y=1.00000},{DS2X=0.250},{DS2Y=1.00000},{W1X=0.625},{W1Y=5.87500},{W2X=0.625},{W2Y=5.87500},{SW1X=0.000},{SW1Y=0.000},{SW2X=4.000},{SW2Y=0.000},{PPATH=polykat_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
PolyKat (to 250 lb/ea)
Bill of material
77142G
Part Number
77142G
77142G
Model
Caster
Wheel
Caster
Wheel
Wheel Features (Tread/Core Color)
Economical 5" (Black/Black)
Economical 5" (Black/Black)
Wheel Dia.
5
5
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Capacity
250
lb
Load Height
5 7/8
5 7/8
인치
Swivel Radius
4.0
4.0
인치
Approx Weight
1 5/8
1 5/8
lb
Wheel Bearing
Delrin
Delrin
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성