??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
E-Line 2" Series - Accomodating Configurable 2 Inch Caster
Bill of material
ES4X2MOR
Part Number
ES4X2MOR
Series
E-Line Series
Mounting Options
Plate Size
4 1/2" x 4"
Wheel Dia.
Дюйм
Tread Width
2 Дюйм
Tread Type
Capacity
400 lbs
Mount Height
5 5/8 Дюйм
Swivel Radius
3 3/8 Дюйм
Wheel Bearing
Caster Brake
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей