??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
D4 Series Stainless Steel - Capacitiy up to 1250 lbs Each
Bill of material
D4.04109.459 COND SS WB29
Part Number
D4.04109.459 COND SS WB29
Series
D4 Series Stainless Steel
Mounting Options
Plate Size
4 1/2" x 4"
Wheel Dia.
Дюйм
Tread Type
Wheel Bearing
Capacity Each
300 Pounds
Caster Brake
DirtBan Swivel Seal
Load Height
5.625 Дюйм
Swivel Radius
3.375 Дюйм
Weight
5.25 lbs.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей