VY1050120
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/vy_asmtab.prj},{NB=VY1050120},{PNO=VY1050120},{PN1=1050120},{DIA=10},{D=10.000},{WIDTH=3},{X=1},{W=3.000},{CAP=5000},{HUB=3-1/4},{H=3.250},{BORE=1-15/16},{ID=1.938},{BEARING=1-1/4},{WEIGHT=20-1/2},{ROLLER=Straight Roller},{ROLLER1=01},{PPATH=vy_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
VY - Vulkollan on Cast Iron (to 6925 lb/ea)
Bill of material
VY1050120
Part Number
VY1050120
VY1050120
Wheel Diameter
10
10
인치
Tread Width
3
3
Capacity
5000
5000
lbs.
Hub Length
3-1/4
3-1/4
Bore ID
1-15/16
1-15/16
인치
Bearing ID
1-1/4
1-1/4
인치
Weight
20-1/2
20-1/2
lbs.
Bearing Type
Straight Roller
Straight Roller
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
Hardness
95 Shore A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성