TM0650920
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/tm_asmtab.prj},{NB=TM0650920},{PNO=TM0650920},{PN1=0650920tm},{DIA=6},{D=6.0000},{WIDTH=3},{CAP=2000},{X=1},{W=3.0000},{HUB=3-1/2},{H=3.2500},{BORE=1-15/16},{ID=1.9375},{BEARING=1-1/4},{IDB=1.2500},{WEIGHT=4-3/4},{ROLLER=Tapered},{ROLLER1=09},{ROLLER2=09},{C=2.130},{E=0.125},{F=0.250},{G=0.750},{I=3.690},{PPATH=tm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
TM - Pneumatic (to 5800 lb/ea)
Bill of material
TM0650920
Part Number
TM0650920
TM0650920
Wheel Diameter
6
6
인치
Tread Width
3
3
인치
Capacity
2000
2000
lbs.
Hub Length
3-1/2
3-1/2
인치
Bore ID
1-15/16
1-15/16
인치
Bearing ID
1-1/4
1-1/4
인치
Weight
4-3/4
4-3/4
Bearing Type
Tapered
Tapered
Temperature Maximum
-65°F to +250°F
Hardness
Rockwell 102 E
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성