PY1070124
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/py_asmtab.prj},{NB=PY1070124},{PNN=PY1070124},{HARD=},{DIA=10},{WIDTH=4},{CAP95=4200},{CAP80=3350},{CAP70=5000},{XX=1},{HUB=4-1/4},{BORE=2-7/16},{ID=2.438},{BEARING=1-1/2},{WEIGHT=30-1/4},{PN1=0870124},{P=0.000},{ROLLER=Straight Roller},{R=1},{S=0},{X=0},{Y=0},{PPATH=py_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
PY - Polyurethaneon CastIronCore (to 6000 lb/ea)
Bill of material
PY1070124
Part Number
PY1070124
PY1070124
Part Number Basic
PY1070124
PY1070124
Hardness
95 Shore A
80 Shore A
70 Shore D
95 Shore A
80 Shore A
70 Shore D
Wheel Diameter
10
10
인치
Tread Width
4
4
Capacity
4200
4200
lbs.
Hub Length
4-1/4
4-1/4
Bore ID
2-7/16
2-7/16
인치
Bearing ID
1-1/2
1-1/2
인치
Weight
30-1/4
30-1/4
Bearing Type
Straight Roller
Straight Roller
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성