PF0652812
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/pf_asmtab.prj},{NB=PF0652812},{PNO=PF0652812},{X=1},{PN1=652812},{DIA=6},{D=6.000},{WIDTH=3},{W=3.000},{CAP=2900},{HUB=3-1/2},{H=3.250},{BORE=52mm},{ID=1.938},{BEARING=3/4},{WEIGHT=-},{ROLLER=Precision Ball},{ROLLER1=28},{PPATH=pf_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
PF - Polyurethane on Heavy Duty Cast Iron (to 4200 lb/ea)
Bill of material
PF0652812
Part Number
PF0652812
PF0652812
Wheel Diameter
6
6
인치
Tread Width
3
3
Capacity
2900
2900
lbs.
Hub Length
3-1/2
3-1/2
Bore ID
52mm
52mm
Bearing ID
3/4
3/4
인치
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
Hardness
95 Shore A
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성