MD0510112
Access Casters
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/wheels/md_asmtab.prj},{NB=MD0510112},{PNO=MD0510112},{PN1=0410112mh},{DIA=5},{D=5.0000},{WIDTH=1-1/2},{W=1.5000},{CAP=300},{HUB=1-5/8},{H=1.6250},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1-1/2},{ROLLER=Straight},{ROLLER1=01},{PPATH=md_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
MD - Mold-On Rubber on Die Cast Alum. (to 600 lb/ea)
Bill of material
MD0510112
Part Number
MD0510112
MD0510112
Wheel Diameter
5
5
인치
Tread Width
1-1/2
1-1/2
인치
Capacity
300
300
lbs.
Hub Length
1-5/8
1-5/8
인치
Bore ID
1-3/16
인치
Bearing ID
3/4
인치
Weight
1-1/2
1-1/2
Bearing Type
Straight
Temperature Maximum
-40°F to +180°F
Hardness
80-83 Shore A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성