??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
AN - CG-MAX Orange Conquest Wheel (to 1500 lb/ea)
Bill of material
AN0522808MAX
Part Number
Wheel Diameter
인치
Wheel Width
2 인치
Bearing ID
1/2 인치
Bearing Type
Precision Ball
Temperature Maximum
-40°F to 180°F
Hardness
85A
Wheel Bearing
Precision Ball
Capacity Each
Pounds
Hub Length
3/4 인치
Bore ID
1 9/16 인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드