20PB03201S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/20_series_asmtab.prj},{NB=20PB03201S},{SER=20 Series Business Machine},{MO=S},{SIZE=4.13'' x 3.13''},{TT=PB},{D=3},{FIN=},{BR=},{X=4.130},{Y=3.130},{HDX=3.3800},{HDY=2.3800},{HDIA=0.3750},{PPATH=20_series_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
20 - Business Machine/Low Profile Casters (to 700 lb/ea)
Bill of material
20PB03201S
Part Number
20PB03201S
Series
20 Series Business Machine
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Fastening Size
4.13'' x 3.13''
Wheel Type
PB - Polypropylene (Black)
NG - Maxim Nylon
TM - Phenolic
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
PB - Polypropylene (Black)
NG - Maxim Nylon
TM - Phenolic
XP - X-treme Plus Solid Polyurethane
Wheel Diameter
3
인치
Tread Width
1.81
인치
Wheel Face
Moderate crown
Finish
Black
Temperature Range
-20°F to +180°F
Hardness
65 Shore D
Bearing Type
Roller
Capacity
500
lbs.
Finish
Black
Zinc
Black
Zinc
Brake Type
None
Thumbscrew (B)
None
Thumbscrew (B)
Mount Height
3.97
인치
Swivel Lead
1.08
인치
Swivel Radius
2.58
인치
Approx. Wt.
3
lbs.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성