??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
05 - Medium/Heavy (to 1200 lb/ea)
Bill of material
05XS04201S
Part Number
05XS04201S
Series
05 Series
Fastening Type
Fastening Size
4-1/2" x 4"
Wheel Type
Wheel Diameter
인치
Tread Width
2 인치
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Grey Tread on Grey Core
Temperature Range
-45°F to +180°F
Hardness
65-75 Shore A
Bearing Type
Brake Type
Swivel Lock
Capacity
400 lbs
Mount Height
5 5/8 인치
Swivel Lead
1 7/16 인치
Swivel Radius
3 7/16 인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드