02RR03001S
Access Casters
Albion
Casters
Powered by
CAD모델 선택
{access_caster/albion/casters/02_asmtab.prj},{NB=02RR03001S},{SER=02 Series},{MO=S},{PPATH=02_asmtpl.prj},{SIZE=},{TT=RR - Soft Rubber},{D=3.00},{W=1.25000000},{WB=01},{BR=},{X=3.62500},{Y=2.500000},{HDX=3.062500},{HDY=1.750000},{HDX1=2.812500},{HDY1=1.750000},{HDIA=0.375000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Access Casters
Description
02 - Institutional (to 350 lb/ea)
Bill of material
02RR03001S
Part Number
02RR03001S
Series
02 Series
Fastening Type
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Threaded Stem Models
Top Plate Swivel
Top Plate Rigid
Threaded Stem Models
Fastening Size
3 5/8" x 2 1/2"
3 5/8" x 2 1/2"
Wheel Type
RR - Soft Rubber
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XR - X-tra Soft Rubber (Round)
PB - Polypropylene (Black)
XA - Polyurethane (Polypropylene Core)
CA - Cast Iron
RR - Soft Rubber
XS - X-tra Soft Rubber (Flat)
XR - X-tra Soft Rubber (Round)
PB - Polypropylene (Black)
XA - Polyurethane (Polypropylene Core)
CA - Cast Iron
Wheel Diameter
3.00
3.50
4.00
5.00
3.00
3.50
4.00
5.00
인치
Tread Width
1 1/4
인치
Wheel Face
Crowned Tread
Wheel Color
Solid Black Rubber
Temperature Range
-40°F to +180°F
Hardness
75-85 Shore A
Bearing Type
Straight Roller Bearing
Plain Bore
Straight Roller Bearing
Plain Bore
Brake Type
None
GL Grip Lock (GL)
F Face Contact (F)
T Total Lock
None
GL Grip Lock (GL)
F Face Contact (F)
T Total Lock
Capacity
125
lbs
Mount Height
4 1/4
인치
Swivel Lead
1 5/16
인치
Swivel Radius
2 13/16
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성