SY-1000A-ROT
ABS Safety
Fall Safety
Sicherungssysteme
Zubehör Sicherungssysteme
SY-1000
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/sicherungssysteme/zubehoer20sicherungssysteme/sy-1000/sy-1000a-rot.prj},{NB=SY-1000A-ROT},{ARTIKELID=SY-1000A-ROT},{ARTIKELBEZ=ABS Spezial-Edelstahlseil rot},{LANGTEXTDE=Edelstahlseil (6 mm) aus besonders robustemV4A-Stahl, für SeilsicherungssystemeABS-Lock® SYS III und ABS-Lock® SYS IV.Gewicht: 152g / m.Bitte vor Bestellung Seillängen prüfen!Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gem. Z-14.9-786!Standardfarbe: rot.HINWEIS: Besonders gut sichtbar, daher ideal für Gründächer und Kiesdächer oder auch um den absturzgefährdeten Bereich speziell kenntlich zu machen!},{DRAWTEXT=Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SY-1000A-ROT - ABS Spezial-Edelstahlseil rot
Bill of material
SY-1000A-ROT
Artikelnummer
SY-1000A-ROT
Artikelbezeichnung
ABS Spezial-Edelstahlseil rot
Langtext deutsch
Edelstahlseil (6 mm) aus besonders robustemV4A-Stahl, für SeilsicherungssystemeABS-Lock® SYS III und ABS-Lock® SYS IV.Gewicht: 152g / m.Bitte vor Bestellung Seillängen prüfen!Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gem. Z-14.9-786!Standardfarbe: rot.HINWEIS: Besonders gut sichtbar, daher ideal für Gründächer und Kiesdächer oder auch um den absturzgefährdeten Bereich speziell kenntlich zu machen!
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-sys-ueberfahrbar.html
Anwendungsbereich
Flachdach, Profildach, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke, Steildach
Material
Edelstahl (A4)
Untergrund
Stahl, Beton, Bitumen / Folie, Holz, Trapezbleche, Leichtbeton, Rippen- / Hohldecke, Falzdächer, Sandwich
EAN-Code (GTIN)
4260486767958
Warencode
73121020
Mengeneinheit
m
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성