SY-1016-FA
ABS Safety
Fall Safety
Sicherungssysteme
Seilsysteme
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/sicherungssysteme/seilsysteme/sy-1016-fa.prj},{NB=SY-1016-FA},{ARTIKELID=SY-1016-FA},{ARTIKELBEZ=Befestigung für Fassadenkurven},{LANGTEXTDE=Fassadenbefestigung aus Edelstahl für90° Kurvenelemente.Geprüft nach EN795:2012!Inkl. Befestigungsmaterial.Gewindelänge: 450 mm.Hinweis:Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) nicht enthalten!},{DRAWTEXT=Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.},{DOCUTEXT=Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.},{ANWENDUNG=Flachdach, Profildach, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke, Steildach}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
SY-1016-FA - Befestigung für Fassadenkurven
Bill of material
SY-1016-FA
Artikelnummer
SY-1016-FA
Artikelbezeichnung
Befestigung für Fassadenkurven
Langtext deutsch
Fassadenbefestigung aus Edelstahl für90° Kurvenelemente.Geprüft nach EN795:2012!Inkl. Befestigungsmaterial.Gewindelänge: 450 mm.Hinweis:Verbundmörtel WIT-VM-250 (ZU-1000) nicht enthalten!
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
Anwendungsbereich
Flachdach, Profildach, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke, Steildach
Material
Edelstahl
Untergrund
Stahl, Beton, Holz, Rippen- / Hohldecke
EAN-Code (GTIN)
4260336787273
Warencode
73269098
Mengeneinheit
Stück
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성