RT-VK-90-A
ABS Safety
Fall Safety
Sicherungssysteme
Schienensysteme
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/sicherungssysteme/schienensysteme/rt-vk-90-a.prj},{NB=RT-VK-90-A},{ARTIKELID=RT-VK-90-A},{ARTIKELBEZ=ABS RailTrax},{LANGTEXTDE=Edelstahlkurve für ABS RailTrax®-System, geprüft nachEN 795:2012 und CEN / TS 16415:2013!Mit Vorbohrungen zum Verlängern oder Abschluss.Standard: 90°.Radius: 220 mm.Material: Edelstahl V2A.Optional: Radius auf Wunsch.Max. 3 Personen.},{DRAWTEXT=Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.},{DOCUTEXT=Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.},{ANWENDUNG=Flachdach, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
RT-VK-90-A - ABS RailTrax
Bill of material
RT-VK-90-A
Artikelnummer
RT-VK-90-A
Artikelbezeichnung
ABS RailTrax
Langtext deutsch
Edelstahlkurve für ABS RailTrax®-System, geprüft nachEN 795:2012 und CEN / TS 16415:2013!Mit Vorbohrungen zum Verlängern oder Abschluss.Standard: 90°.Radius: 220 mm.Material: Edelstahl V2A.Optional: Radius auf Wunsch.Max. 3 Personen.
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-railtrax.html
Anwendungsbereich
Flachdach, Fassade/Wand, über Kopf/ Decke
Material
Edelstahl
Untergrund
Stahl, Beton
EAN-Code (GTIN)
4260336786146
Warencode
73089098
Mengeneinheit
Stück
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성