AT-SD-END
ABS Safety
Fall Safety
Sicherungssysteme
Schienensysteme
Komponenten
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/sicherungssysteme/schienensysteme/komponenten/at-sd-end.prj},{NB=AT-SD-END},{ARTIKELID=AT-SD-END},{ARTIKELBEZ=ABS AluTrax Steildach Halterung},{LANGTEXTDE=Aluminium-Endbefestigung für ABS AluTrax®-System, geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017!Beinhaltet Riegel zum Aufsetzen des Gleiters.Geeignet für Ziegeldächer, mit gekröpftem Holm zur Überbrückung der Dachlattung und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach!Min. Dachsparrenmaße: 60 X 120 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial (Schraubenlänge: 150 mm)..},{DRAWTEXT=Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
AT-SD-END - ABS AluTrax Steildach Halterung
Bill of material
AT-SD-END
Artikelnummer
AT-SD-END
Artikelbezeichnung
ABS AluTrax Steildach Halterung
Langtext deutsch
Aluminium-Endbefestigung für ABS AluTrax®-System, geprüft nach EN 795:2012 und CEN / TS 16415:2017!Beinhaltet Riegel zum Aufsetzen des Gleiters.Geeignet für Ziegeldächer, mit gekröpftem Holm zur Überbrückung der Dachlattung und Grundplatte für variable Montage. Ermöglicht eine optimale Ausrichtung im Ziegeldach!Min. Dachsparrenmaße: 60 X 120 mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer und Befestigungsmaterial (Schraubenlänge: 150 mm)..
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-alutrax.html
EAN-Code (GTIN)
4260486769747
Warencode
73269060
Mengeneinheit
Stück
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성