??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LADDWALL-2 - ABS LaddWall
Bill of material
LADDWALL-2
Artikelnummer
LADDWALL-2
Artikelbezeichnung
ABS LaddWall
Langtext deutsch
Leitersicherung zur permanenten Installation an Fassaden.Für Innen- und Außenbereiche.Verhindert das Kippen oder Wegrutschen einer Anlegeleiter.Sprossenbreite min. 280 mm.Stufentiefe max. 87 mm.Montage mit geeignetem Befestigungsmaterial je nach Untergrund (nicht im Lieferumfang enthalten).
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-laddwall.html
Anwendungsbereich
Steigschutz/Leitern
EAN-Code (GTIN)
4260486764582
Warencode
73089098
Mengeneinheit
Stück
Previews
3D
2D
Сваляне на CAD модели