LF-FIX-D
ABS Safety
Fall Safety
Sicherungssysteme
Leitersicherungen
LF
Powered by
CAD모델 선택
{abs/absturzsicherung/sicherungssysteme/leitersicherungen/lf/lf-fix-d.prj},{NB=LF-FIX-D},{ARTIKELID=LF-FIX-D},{ARTIKELBEZ=ABS LaddFix},{LANGTEXTDE=Permanente Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen.Einfach an der Regenrinne festgeklemmt.Min. Sprossenbreite: 280 mm.Geeignet für Innen- und Außenbereiche.Max. 1 Person.Hinweis:Die BG Bau hat unsere mobilen Leitersicherungen ABS LaddFix & ABS LaddQuick in die Arbeitsschutzprämien aufgenommen,Sie können Sich bis zu 50% (max. 100,- €) der Anschaffungskosten von der Berufsgenossenschaft erstatten lassen.www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/leiterzubehoer}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
LF-FIX-D - ABS LaddFix
Bill of material
LF-FIX-D
Artikelnummer
LF-FIX-D
Artikelbezeichnung
ABS LaddFix
Langtext deutsch
Permanente Fixierung für Anlegeleitern, verhindert Kippen oder Wegrutschen.Einfach an der Regenrinne festgeklemmt.Min. Sprossenbreite: 280 mm.Geeignet für Innen- und Außenbereiche.Max. 1 Person.Hinweis:Die BG Bau hat unsere mobilen Leitersicherungen ABS LaddFix & ABS LaddQuick in die Arbeitsschutzprämien aufgenommen,Sie können Sich bis zu 50% (max. 100,- €) der Anschaffungskosten von der Berufsgenossenschaft erstatten lassen.www.bgbau.de/praev/arbeitsschutzpraemien/leiterzubehoer
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-laddfix.html
Anwendungsbereich
Steigschutz/Leitern
Material
Stahl
Befestigungsart
dübeln, klemmen
EAN-Code (GTIN)
4260336782605
Warencode
73089098
Mengeneinheit
Stück
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성