??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
ABS Safety
Description
L-OT-W - ABS Lock OnTop Weight
Bill of material
L-OT-W
Artikelnummer
L-OT-W
Artikelbezeichnung
ABS Lock OnTop Weight
Langtext deutsch
Anschlagkreuz ohne Dachdurchdringung. Geprüft nach EN795:2012, Klasse EGeeignet für Flachdächer bis max. 5° Dachneigung.Auflast: Beschwerung mit min. 750 kg (z.B. Kies)max. 1 PersonGröße: 3 x 3 mErzeugt eine Dachlast von 85 kg pro qm.Anschlagpunkt; Ø 16mm.Inkl. fortlaufender Seriennummer.
Überstand
300 mm
Hinweis Draw
Es ist einfach und geht schnell: Plane Dein Flachdach mit Draw von ABS Safety. Informiere Dich jetzt über unsere kostenlosen digitalen Tools.
Hinweis Docu
Absturzsicherung unterliegt einer Dokumentations- sowie jährlichen Wartungspflicht. Nutze Lock Book Docu zur Erstellung von fehlerfreien Dokumentationen.
Link zur Planungsapp
https://info.lock-book.com/draw
Produktdetailseite
https://www.absturzsicherung.de/produkte/abs-lock-ontop-weight.html
Anwendungsbereich
Flachdach
Befestigungsart
Auflast, ohne Dachdurchdringung
Untergrund
Bitumen / Folie
EAN-Code (GTIN)
4260486764674
Warencode
73089098
Mengeneinheit
Stück
预览
3D
2D
下载CAD模型