??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 11
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFHBZJLS - 支脚
Bill of material
SFHBZJLS-D60-M12-L120
bestellnummer
CODE
SFHBZJLS
支脚材质
底部材质
丁腈橡胶(NBR)
主体材质
45#
表面处理
镀锌
底径
60 mm
螺纹直径
MM
mm
螺纹长度
mm
H
mm
B
29 mm
E
mm
F
mm
承载
kg
参考重量
kg/pcs
PDF
SFHBZJLS.PDF
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models