??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 15
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFFBZJLF - 支脚
Bill of material
SFFBZJLF-D100-M24-L125
bestellnummer
CODE
支脚材质
底盘材质
45#
螺杆材质
45#
螺杆表面处理
镀锌
橡胶垫
丁腈橡胶(NBR)
底径
100 mm
螺纹直径
MM
mm
螺纹长度
mm
H
mm
B
41 mm
E
mm
F
mm
F1
mm
承载
kg
参考重量
kg/pcs
PDF
SFFBZJLF.PDF
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models