??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 17
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
CSPBHN - 悬臂销 外螺纹安装 内螺纹型
Bill of material
CSPBHN-17-B17-L2-M6
Bestellnummer
代号
类型
螺纹长度固定型
材质
45#
表面处理
四氧化三铁保护膜
NO
轴径
mm
公差 g6
mm
S
mm
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
指定单位(1mm)
粗牙
mm
W
mm
E
mm
MD(粗牙)
T
1.5 mm
R
0.2 mm
K
mm
pdf
cspbhn.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models