??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 12
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
DEW80L - 国产拖链/接头 高品质型*80系列
Bill of material
DEW80L-200-R150-N1-JE80E
Bestellnummer
代号
内宽B1
弯曲半径R
链节数N
接头
节距P
111
最大电缆直径
72 mm
内高H1
80
外高H2
108
外宽B2
架空应用-短行程
468
架空应用-短行程
408
架空应用-短行程
371
架空应用-短行程
685
滑行应用-长行程
300
滑行应用-长行程
371
滑行应用-长行程
695
滑行应用-长行程
0
滑行应用-长行程
0
架空行程
<=350 m
架空负载
<=30 kg/m
重量
kg/m
PDF
dew80l.pdf
类型
一般用高品质型*80系列
内高
80
打开方式
内外径打开
横梁
桥式
材质
改性增强尼龙6
颜色
黑色
容许温度
-40°~120°
阻燃等级
UL94-HB
C型槽/扎线板
安装方式
齿数
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models