??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 20
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APAA-H8M - 半圆弧形齿同步带轮H8M型--标准型/小凸缘型
Bill of material
APAA-H8M150-30-A-H14
Bestellnummer
代号
型式
同步带宽15mm
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
表面处理
本色阳极氧化
附件固定螺丝
不锈钢
齿数
公称宽度
带轮形状
DLXZ1
'A','B'
A
17.0 mm
W
22.0 mm
L
mm
轴孔规格
H圆孔
顶丝圆孔
A形
顶丝键槽孔
顶丝键槽孔
台阶孔
台阶孔
Z
J
mm
两端台阶孔
mm
Q
mm
R
mm
S
mm
T
mm
Dr
mm
Ds
mm
D
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
apaa-h8m.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models