??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 13
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
APTAA-T5100 - 组合式梯形齿免键同步带轮T5型--标准型/沉孔型
Bill of material
APTAA-T5100-32-E-d10
Bestellnummer
代号
APTAA
型式
同步带宽10mm
类型
标准型/沉孔型
带轮材质
铝合金
法兰材质
铝合金
衬套材质
S45C
带轮表面处理
本色阳极氧化
带轮表面处理
本色阳极氧化
衬套表面处理
-
公称宽度
齿数
带轮形状
W
16 mm
A
11 mm
d
mm
Dr
mm
Ds
mm
Dfo
mm
Dfi
mm
pdf
aptaa-t5.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models