??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 7
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
PPB - 弹簧柱塞 内六角短型
Bill of material
PPB-M5
Bestellnummer
代号
PPB
主体材质
SUS304
球头材质
SUS440C
球头硬度
59~66HRC
弹簧材质
SUS304-WPB
调整环材质
SUS304
可使用温度
-30~80℃
M(粗牙螺纹)
mm
d
mm
S
mm
L
mm
L1
mm
B
mm
min.许用载荷
mm
max.许用载荷
N
PDF
ppb.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models