??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 6
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
POA - 弹簧柱塞 带法兰型/内六角短型
Bill of material
POA-M8
Bestellnummer
代号
主体材质
45#
主体硬度
29~35HRC
主体表面处理
发黑
球头材质
SUS440C
球头硬度
55HRC~
弹簧材质
SUS631J1
可使用温度
-30~80℃
M
mm
D
mm
L
mm
S
mm
d
mm
a
mm
min.POA许用载荷
N
max.POA许用载荷
N
min.POB许用载荷
N
max.POB许用载荷
N
PDF
poa.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models