??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 2
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
KPEACN - 弹簧柱塞 旋钮短螺纹型
Bill of material
KPEACN-M12
Bestellnummer
代号
类型
复位型
旋钮材质
尼龙(黑色亚光)
主体材质
SUM22L
主体表面处理
发黑
销材质
45#
销硬度
50~60HRC
销表面处理
发黑
弹簧材质
SWP-B
锁紧螺帽材质
-
材质
-
M
mm
螺距(细牙)
1.5 mm
D
mm
D1
mm
B
mm
S
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
Sw1
mm
min.许用载荷
N
max.许用载荷
N
PDF
kpeacn.pdf
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models